Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STR-02 |
STR-03 |
STR-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Mass (g) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6.35 | 140 | 80 | 396-1907 | |
39.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 9.5 | 195 | 200 | 396-1915 | ||
50.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12.7 | 245 | 360 | 396-1923 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | The Number of Teeth(sheet) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Uses a 72 teeth gear. Offers both excellent durability and operability at narrow feed angles. Has a quick-release mechanism which allows for easy socket removal. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Mass(g)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali