Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STR-F2 |
STR-F3 |
STR-F4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Overall Length (mm) | Overall Length Adjustment (Level) | Mass (g) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.17 € | 1 | 6 giorni | 6.35 | 150 | 200 (maximum) | 5 | 144 | 439-2108 | ||
77.53 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 255 | 370 (maximum) | 6 | 400 | 396-1931 | ||
80.61 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 290 | 430 (maximum) | 7 | 600 | 396-1940 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | The Number of Teeth(sheet) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Chrome Vanadium Steel (Cr-V) |
Configura
Proprietà di base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Overall Length(mm)
Overall Length Adjustment(Level)
Mass(g)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali