Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter D (mm) | R (mm) | shank d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.52 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.1 | 3 | ||
115.52 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.15 | 3 | ||
103.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 | 0.2 | 3 | |
103.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 | 0.25 | 3 | |
100.22 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.3 | 3 | ||
100.22 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.35 | 3 | ||
85.76 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.4 | 3 | ||
85.76 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.45 | 3 | ||
62.79 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.5 | 3 | ||
70.46 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.55 | 3 | ||
70.46 € | 1 | 10 giorni | 1.5 | 0.6 | 4 | ||
70.46 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.65 | 4 | ||
70.46 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.7 | 4 | ||
69.50 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.75 | 4 | ||
70.46 € | 1 | 10 giorni | 1.5 | 0.8 | 4 | ||
70.46 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.85 | 4 | ||
70.46 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.9 | 4 | ||
70.46 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.95 | 4 | ||
62.79 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 1 | 4 | ||
70.46 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 1.05 | 4 | ||
70.46 € | 1 | 10 giorni | 2 | 1.1 | 6 | ||
77.16 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.15 | 6 | ||
70.46 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.2 | 6 | ||
69.50 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.25 | 6 | ||
104.47 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.3 | 6 | ||
104.47 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.35 | 6 | ||
104.47 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.4 | 6 | ||
104.47 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.45 | 6 | ||
95.97 € | 1 | 10 giorni | 2 | 1.5 | 6 | ||
104.47 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.55 | 6 | ||
104.47 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.6 | 6 | ||
111.17 € | 1 | 10 giorni | 2 | 1.65 | 6 | ||
104.47 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.7 | 6 | ||
95.97 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.75 | 6 | ||
104.47 € | 1 | 10 giorni | 2 | 1.8 | 6 | ||
117.23 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 1.85 | 8 | ||
117.23 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 1.9 | 8 | ||
117.23 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 1.95 | 8 | ||
95.97 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2 | 8 | ||
117.23 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.05 | 8 | ||
117.23 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.1 | 8 | ||
117.23 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.15 | 8 | ||
117.23 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.2 | 8 | ||
117.23 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.25 | 8 | ||
117.23 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.3 | 8 | ||
117.23 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.35 | 8 | ||
117.23 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.4 | 8 | ||
117.23 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.45 | 8 | ||
106.91 € | 1 | 10 giorni | 2.5 | 2.5 | 8 |
Loading...
Application | Smussatura rotonda | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Resina | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | Overall Length L(mm) | 50 | Torsion(°) | 0 |
R Tolerance(mm) | ±0.02 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tool Diameter D(mm)
R(mm)
shank d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali