Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter φD (φ) | R (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | shank d (mm) | R Tolerance (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.54 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.1 | 3 | 45 | 4 | ±0.02 | ||
71.30 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.2 | 3 | 45 | 4 | ±0.02 | ||
71.30 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.3 | 3 | 45 | 4 | ±0.02 | ||
70.46 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.2 | 5 | 45 | 4 | ±0.02 | ||
70.46 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.3 | 5 | 45 | 4 | ±0.02 | ||
70.46 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.5 | 5 | 45 | 4 | ±0.03 | ||
66.20 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.2 | 6 | 45 | 4 | ±0.02 | ||
68.75 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.3 | 6 | 45 | 4 | ±0.02 | ||
71.30 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.5 | 6 | 45 | 4 | ±0.03 | ||
66.20 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 0.2 | 8 | 45 | 4 | ±0.02 | ||
68.75 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 0.3 | 8 | 45 | 4 | ±0.02 | ||
71.30 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 0.5 | 8 | 45 | 4 | ±0.03 | ||
74.70 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 0.75 | 8 | 45 | 4 | ±0.03 | ||
71.30 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | ±0.02 | ||
74.70 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.3 | 8 | 50 | 6 | ±0.02 | ||
77.26 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | ±0.03 | ||
88.20 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.75 | 8 | 50 | 6 | ±0.03 | ||
84.06 € | 1 | 6 giorni | 3 | 1 | 8 | 50 | 6 | ±0.05 | ||
71.30 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.2 | 12 | 60 | 6 | ±0.02 | ||
75.57 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.3 | 12 | 60 | 6 | ±0.02 | ||
78.96 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.5 | 12 | 60 | 6 | ±0.03 | ||
85.76 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.75 | 12 | 60 | 6 | ±0.03 | ||
83.21 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1 | 12 | 60 | 6 | ±0.05 | ||
92.47 € | 1 | 10 giorni | 4 | 1.5 | 12 | 60 | 6 | ±0.05 | ||
73.00 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.2 | 15 | 60 | 6 | ±0.02 | ||
75.57 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.3 | 15 | 60 | 6 | ±0.02 | ||
78.96 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.5 | 15 | 60 | 6 | ±0.03 | ||
90.01 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.75 | 15 | 60 | 6 | ±0.03 | ||
85.76 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1 | 15 | 60 | 6 | ±0.05 | ||
90.01 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1.5 | 15 | 60 | 6 | ±0.05 | ||
100.96 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2 | 15 | 60 | 6 | ±0.05 | ||
74.70 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.2 | 15 | 60 | 6 | ±0.02 | ||
78.96 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.3 | 15 | 60 | 6 | ±0.02 | ||
81.50 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.5 | 15 | 60 | 6 | ±0.03 | ||
98.40 € | 1 | 10 giorni | 6 | 0.75 | 15 | 60 | 6 | ±0.03 | ||
87.47 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1 | 15 | 60 | 6 | ±0.05 | ||
91.71 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1.5 | 15 | 60 | 6 | ±0.05 | ||
94.27 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2 | 15 | 60 | 6 | ±0.05 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Raggio |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | 30 |
O.D. Tolerance(mm) | +0/-0.03 |
Configura
Proprietà di base
Diameter φD(φ)
R(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
shank d(mm)
R Tolerance(μm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali