Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter φD (φ) | Blade length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
147.09 € | 1 | 6 giorni | 0.05 | 0.1 | ||
138.17 € | 1 | 6 giorni | 0.06 | 0.1 | ||
129.27 € | 1 | 6 giorni | 0.07 | 0.15 | ||
119.33 € | 1 | 6 giorni | 0.08 | 0.15 | ||
110.40 € | 1 | 6 giorni | 0.09 | 0.15 | ||
97.55 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.2 | ||
119.78 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.3 | ||
106.69 € | 1 | 10 giorni | 0.2 | 0.4 | ||
90.01 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.5 | ||
76.91 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 1 | ||
77.17 € | 1 | 6 giorni | 0.35 | 1 | ||
76.91 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 1 | ||
77.17 € | 1 | 6 giorni | 0.45 | 1 | ||
71.97 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1 | ||
71.77 € | 1 | 6 giorni | 0.55 | 1 | ||
65.27 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 2 | ||
71.77 € | 1 | 6 giorni | 0.65 | 2 | ||
61.25 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 2 | ||
67.37 € | 1 | 6 giorni | 0.75 | 2 | ||
67.94 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 2.5 | ||
67.37 € | 1 | 6 giorni | 0.85 | 2.5 | ||
58.31 € | 1 | 6 giorni | 0.9 | 2.5 | ||
64.11 € | 1 | 6 giorni | 0.95 | 2.5 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | shank diameter d(mm) | 3 | Overall Length L(mm) | 40 |
Machining Application | Tipo piano / Laterale | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle Details(°) | 30 |
O.D. Tolerance(mm) | +0~-0.01 |
Configura
Proprietà di base
Diameter φD(φ)
Blade length ℓ(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali