Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter φD (φ) | Blade length ℓ (mm) | shank diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.37 € | 1 | 6 giorni | 1 | 3 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 1.05 | 3 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 3 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 1.15 | 3 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 3 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 1.25 | 3 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 3 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 1.35 | 3 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 3 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 1.45 | 3 | 4 | 40 | ||
50.37 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 5 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 1.55 | 5 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 5 | 4 | 40 | ||
67.72 € | 1 | 6 giorni | 1.65 | 5 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 5 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 1.75 | 5 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 5 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 1.85 | 5 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 5 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 1.95 | 5 | 4 | 40 | ||
50.37 € | 1 | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 2.05 | 6 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 6 | 4 | 40 | ||
60.35 € | 1 | 6 giorni | 2.15 | 6 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 6 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 2.25 | 6 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 6 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 2.35 | 6 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 6 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 2.45 | 6 | 4 | 40 | ||
50.37 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 8 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 2.55 | 8 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 8 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 2.65 | 8 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 8 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 2.75 | 8 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 8 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 2.85 | 8 | 4 | 40 | ||
55.52 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 8 | 4 | 40 | ||
61.03 € | 1 | 6 giorni | 2.95 | 8 | 4 | 40 | ||
55.01 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 4 | 45 | ||
66.70 € | 1 | 6 giorni | 3.05 | 8 | 4 | 45 | ||
60.69 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 8 | 4 | 45 | ||
66.70 € | 1 | 6 giorni | 3.15 | 8 | 4 | 45 | ||
60.69 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 8 | 4 | 45 | ||
66.70 € | 1 | 6 giorni | 3.25 | 8 | 4 | 45 | ||
60.69 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 8 | 4 | 45 | ||
66.70 € | 1 | 6 giorni | 3.35 | 8 | 4 | 45 | ||
60.69 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 8 | 4 | 45 | ||
66.70 € | 1 | 6 giorni | 3.45 | 8 | 4 | 45 | ||
55.01 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 10 | 4 | 45 | ||
66.70 € | 1 | 6 giorni | 3.55 | 10 | 4 | 45 | ||
60.69 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 10 | 4 | 45 | ||
66.70 € | 1 | 6 giorni | 3.65 | 10 | 4 | 45 | ||
60.69 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 10 | 4 | 45 | ||
66.70 € | 1 | 6 giorni | 3.75 | 10 | 4 | 45 | ||
67.38 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 10 | 4 | 45 | ||
66.70 € | 1 | 6 giorni | 3.85 | 10 | 4 | 45 | ||
60.69 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 10 | 4 | 45 | ||
66.70 € | 1 | 6 giorni | 3.95 | 10 | 4 | 45 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle Details(°) | 30 | O.D. Tolerance(mm) | +0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Diameter φD(φ)
Blade length ℓ(mm)
shank diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali