Mandrino di foratura Albrecht senza chiave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
15J-0
30J-0
65J-1
100J-2
130J-6
160J-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Chucking Ability
(mm)
Jacobs taper Weight
(kg)

305.12 €

1 6 giorni 193537.50.2-1.5J00.05

255.21 €

1 6 giorni 244447.50.2-3J00.1

251.88 €

1 6 giorni 3461.5680.5-6.5J10.29

269.68 €

1 6 giorni 4380910.5-10J20.61

331.75 €

1 7 giorni 5090.51031-13J60.945

368.28 €

1 6 giorni 5695.51093-16J61.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Tool Type Drill

Supporto tecnico