Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CLAD-HP-1000 |
CLAD-HP-1500 |
CLAD-HP-180 |
CLAD-HP-2000 |
CLAD-HP-400 |
CLAD-HP-600 |
CLAD-HP-800 |
CLWD-HP-1000 |
CLWD-HP-150 |
CLWD-HP-180 |
CLWD-HP-240 |
CLWD-HP-320 |
CLWD-HP-400 |
CLWD-HP-800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | With/without Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 1000 | None | ||
91.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 1500 | None | ||
91.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 180 | None | ||
91.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 2000 | None | ||
91.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 400 | None | ||
91.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 600 | None | ||
91.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 800 | None | ||
91.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 1000 | Available | ||
91.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 150 | Available | ||
91.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 180 | Available | ||
91.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 240 | Available | ||
91.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 320 | Available | ||
91.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 400 | Available | ||
91.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 800 | Available |
Loading...
Type | Carta per levigatrice | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Brass / Gunmetal / Alluminio / Non-metal | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | Alundum | Connection type | Magic | With or without pattern coating | Available |
Packaging Quantity(Sheets) | 100 | Application | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
With/without Hole
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali