Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TPR8.0 |
TPR13.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Number of flutes | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Square Opposite Side (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 6 | 141 | 178 | 9.0 | 6.2 | 4560118896408 | 372-8935 | 75 | |
139.78 € | 1 | 6 giorni | 13 | 8 | 194 | 240 | 14.0 | 9 | 4560118896453 | 372-8838 | 270 |
Loading...
Shank Type | Punta gambo conico | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | Features | For finish taper pin hole. |
Work material details | Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel and aluminum alloy. | Material | High-Speed Steel (HSS) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Number of flutes
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Square Opposite Side(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali