Alesatore con manico lungo

Alesatore con manico lungo
[Features]
· With a wide bite angle and shank rectangular portion, it provides highly accurate finishing of drill holes and rough reamed holes.
· Originally intended for hand finishing, but can also be used for final finishing using machines.
· Ideal for deep drilling.
[Applications]
· Work materials: Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, aluminum alloy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LHR1.0
LHR2.0
LHR3.0
LHR4.0
LHR5.0
LHR6.0
LHR7.0
LHR8.0
LHR9.0
LHR10.0
LHR11.0
LHR12.0
LHR13.0
LHR14.0
LHR15.0
LHR16.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Number of flutes Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

134.21 €

1 6 giorni 14501002402-584910

114.70 €

1 Stesso giorno

Stock

24601003402-592010

95.07 €

1 6 giorni 36601003402-593813

102.44 €

1 6 giorni 46601004402-594615

109.85 €

1 6 giorni 561001405402-595421

112.17 €

1 6 giorni 661201606402-596230

117.06 €

1 6 giorni 761201607402-597135

93.09 €

1 6 giorni 861502008402-598935

107.32 €

1 6 giorni 961502009402-599772

122.08 €

1 6 giorni 10615020010402-585787

145.22 €

1 6 giorni 11620025011402-5865125

165.89 €

1 6 giorni 12620025012402-5873148

172.74 €

1 6 giorni 13820025013402-5881172

199.18 €

1 6 giorni 14820025014402-5890197

229.95 €

1 6 giorni 15820025015402-5903264

243.52 €

1 6 giorni 16820025016402-5911303

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type Punta gambo conico work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A Material High-Speed Steel (HSS)

Supporto tecnico