Punta di centratura in carburo in dotazione

Punta di centratura in carburo in dotazione
  • Sconto volumi elevati
Utilizzato per varie macchine e smerigliatrici cilindriche (per i dettagli, consultare l'elenco dei numeri di parte).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZLC1-001
ZLC2-001
ZLC3-001
ZLC4-001
ZLC5-001
ZLC6-001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
L
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Carbide Diameter D1
(mm)

109.75 €

1 Disponibile 12 giorni 12.0658253.55725612.2

122.82 €

1 14 giorni 17.78010064.06931818.0

155.56 €

1 14 giorni 23.82512581.086391024.1

214.31 €

1 Disponibile 12 giorni 31.267155102.5109461431.6

345.01 €

1 Disponibile 12 giorni 44.399200129.5136641844.7

854.74 €

1 12 giorni 63.348270182.0190803063.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Used in various machineries, cylindrical grinders.

Supporto tecnico