Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WDK3-100 |
WDK3-120 |
WDK3-150 |
WDK3-180 |
WDK3-200 |
WDK4-100 |
WDK4-120 |
WDK4-150 |
WDK4-180 |
WDK4-200 |
WDK4-250 |
WDK4-300 |
WDK4-400 |
WDK4-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | l1 (mm) | L (mm) | d (mm) | D1 (mm) | Shank | Outer Diameter | Cutter Diameter (Maximum) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708.38 € | 1 | 12 giorni | 10 | 28 | 84 | - | 7 | - | 67 | 8 | 155 | 6 | 28.5 | M.T.3 | DK-10 | φ75 | ||
708.38 € | 1 | 12 giorni | 12 | 28 | 84 | - | 7 | - | 67 | 10 | 155 | 6 | 28.5 | M.T.3 | DK-12 | φ75 | ||
708.38 € | 1 | 12 giorni | 15 | 28 | 84 | 49 | 9 | - | 67 | 10 | 157 | 8 | 28.5 | M.T.3 | DK-15 | φ75 | ||
708.38 € | 1 | 12 giorni | 18 | 28 | 84 | 49 | 10 | - | 67 | 10 | 158 | 10 | 28.5 | M.T.3 | DK-18 | φ75 | ||
708.38 € | 1 | 12 giorni | 20 | 28 | 84 | 49 | 10 | - | 67 | 8 | 158 | 10 | 28.5 | M.T.3 | DK-20 | φ75 | ||
763.25 € | 1 | 12 giorni | 10 | 28 | 103 | 49 | 7 | - | 67 | 10 | 174 | 6 | 28.5 | M.T.4 | DK-10 | φ75 | ||
763.25 € | 1 | 12 giorni | 12 | 28 | 103 | 49 | 7 | - | 67 | 10 | 174 | 6 | 28.5 | M.T.4 | DK-12 | φ75 | ||
763.25 € | 1 | 12 giorni | 15 | 28 | 103 | 49 | 9 | - | 67 | 10 | 176 | 8 | 28.5 | M.T.4 | DK-15 | φ75 | ||
763.25 € | 1 | 12 giorni | 18 | 28 | 103 | 49 | 10 | - | 67 | 10 | 177 | 10 | 28.5 | M.T.4 | DK-18 | φ75 | ||
763.25 € | 1 | 12 giorni | 20 | 28 | 103 | 49 | 10 | - | 67 | 10 | 177 | 10 | 28.5 | M.T.4 | DK-20 | φ75 | ||
832.59 € | 1 | 12 giorni | 25 | 28 | 103 | 49 | 10 | 16 | 67 | 10 | 177 | 10 | 28.5 | M.T.4 | DK-25 | φ75 | ||
832.59 € | 1 | 12 giorni | 30 | 28 | 103 | 52 | 12 | 16 | 67 | 10 | 179 | 12 | 30 | M.T.4 | DK-30 | φ75 | ||
1,317.48 € | 1 | 12 giorni | 40 | - | 103 | 62 | 13 | 26 | 80 | 25 | 193 | 14 | - | M.T.4 | DK-40 | φ100 | ||
1,431.22 € | 1 | 12 giorni | 50 | - | 103 | 62 | 13 | 36 | 80 | 20 | 193 | 14 | - | M.T.4 | DK-50 | φ120 |
Loading...
Features | Great for cog machining, spline machining, key groove machining, and woodworking. A chuck is not needed when using this machine. It is best to finish the workpiece at both centers in order to hold the workpiece. The workpiece can be easily removed with one action. Can be easily unmounted from the machine with a release nut. |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
l1(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali