Muore per fili esterni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GJ016QDIY

Codice componente
GJ016QDIY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.64 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Screw size (Nominal) M16 Pitch, Number of Threading(mm) 2
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Stampo Outer Diameter(mm) 38
Material Details SKS

Si trova sulla pagina di Muore per fili esterni, il codice articolo è il seguente: GJ016QDIY.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GJ016QDIY.

Supporto tecnico