Codice articolo del costruttore: HSS-38TN
Marca: UNIKA
Prezzo: 42.11 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HSS-38TN
Product Type | Altro | Bore Diameter(mm) | 38 | shank diameter(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | HSS Hole Saw without Collar (HSS-TN) | Overall Length(mm) | 112 | Effective Length(mm) | 38 |
Compatible Electric Motor | Impact Screwdriver (Diameter 53 mm or less) / Electric Drill | Work material Thin steel plate (up to 3.2 mm) | ◎ | Work material Thin steel plate (up to 4.5 mm) | ○ |
Work material Aluminum plate (up to 3.2 mm) | ◎ | Work material Metal siding board | ◎ | Work material Wood | ○ |
Work material FRP plate | ○ | Work material Polyvinyl chloride plate | ◎ | Work material Resin plate | ○ |
Work material Deck plate | ○ |
Si trova sulla pagina di Sega a tazza acciaio rapido HSS (senza flangia), il codice articolo è il seguente: HSS-38TN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSS-38TN.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali