Pietra da cote bianca tipo piatto

Pietra da cote bianca tipo piatto
  • Sconto volumi elevati
Pietra ad olio Jinpaku piatta Si tratta di una mola per lavorazioni di precisione con usura minima durante la lavorazione. [Tipo di mola]Jinpaku (equivalente a #3.000).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OSJW75-25-9
OSJW100-25-13
OSJW115-38-16
OSJW150-50-25
OSJW200-50-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

16.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

75259

20.67 €

1 5 giorni 1002513

31.56 €

1 5 giorni 1153816

61.17 €

1 5 giorni 1505025

69.80 €

1 5 giorni 2005025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Mola a olio Particle Size(#) 3000 Shape Flat Type
Grindstone Type White (#3000 Equivalent) Quantity/Pack(Book) 0

Supporto tecnico