Punta di centraggio, JIS tipo B 60°x120°

Punta di centraggio, JIS tipo B 60°x120°
  • Sconto volumi elevati
A center drill manufactured with tempering using the best heat treatment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JBCD0.5-3.15

Codice componente
JBCD0.5-3.15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.91 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) Tip angle (θ) 60×120 blade diameter(mm) 0.5
work material Acciaio generico Single blade, two blades Doppio bordo Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
Nominal 0.5X3.15 Blade length ℓ(mm) 0.8 Body Diameter D(mm) 3.15
Overall Length L(mm) 31.5 60° maximum diameter D1(mm) 1.06

Si trova sulla pagina di Punta di centraggio, JIS tipo B 60°x120°, il codice articolo è il seguente: JBCD0.5-3.15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JBCD0.5-3.15.

Supporto tecnico