Punta di centraggio, Semi-standard Okabe, tipo 1 90°

Punta di centraggio, Semi-standard Okabe, tipo 1 90°
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 90CD3.2-8

Marca: NAKAJIMAKOUKI

Prezzo: 24.47

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

90CD3.2-8

Codice componente
90CD3.2-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.47 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) Tip angle (θ) 90 blade diameter(mm) 3.2
work material Acciaio generico Single blade, two blades Doppio bordo Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
Nominal 3.2X8 Blade length ℓ(mm) 4.2 Body Diameter D(mm) 8
Overall Length L(mm) 53

Si trova sulla pagina di Punta di centraggio, Semi-standard Okabe, tipo 1 90°, il codice articolo è il seguente: 90CD3.2-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 90CD3.2-8.

Supporto tecnico