• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

C-Cutter Mini

C-Cutter Mini
A long shank type which allows flexible front and back chamfering in deep holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CKB1-C2232-45B-20
CKB3-C3242-45B-20
CKB3-C5262-45B-20
CKB4-C4252-45B-20
CKB5-C5262-45B-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd φD1 Compatible shank CK NO. CK No. Number of flutes Chamfer diameter (ø Cmin) Chamfer diameter (ø Cmax)

226.42 €

1 5 giorni 32.719CK1-42232

251.33 €

1 5 giorni 42.731CK3̶43242

339.08 €

1 5 giorni 62.731CK3-65262

315.25 €

1 5 giorni 52.739CK4-64252

339.08 €

1 5 giorni 62.751CK5-65262

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L 20 Features Modular type with a long shank which allows flexible top and bottom surface chamfering in deep holes. Application Chamfering the surface or reverse-side of a deep groove or step, chamfering the surface or reverse-side of a deep hole
Accessory Wrench, Screw Face Milling Hmin1 0.3
Hmin2 12.4 Tip type or model CM10…

Supporto tecnico