Accu Center (barra di centraggio ad alta precisione)

Accu Center (barra di centraggio ad alta precisione)
[Features]
· High-precision positioning done with a simple mechanical design. Measurements can be completed by simply attaching a probe to the end face of the workpiece.
· Repeatability within 3 μ (vertical type).
· A hard chrome plating of excellent durability has been adopted for the probe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ACCU-C10
ACCU-C104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)

72.58 €

1 Stesso giorno

Stock

78.5

82.33 €

1 4 giorni 86.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di misurazione Features High-precision positioning done with a simple mechanical design. Measurements can be completed by simply attaching a probe to the end face of the workpiece. Repeatability having precision within 3 μ (vertical type). Hard chrome plating with excellent endurance is used in probes.

Supporto tecnico