• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Test Dyna (tipo base)

Test Dyna (tipo base)
[Features]
· A high-precision test bar developed by BIG's precise machining technology.
· Eliminates machining defects with regular precision evaluation
· It can also be used as an setting gauge for tool presetter

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NT30-32-L150
NT40-50-L200
NT40-50-L335
NT50-50-L200
NT50-50-L335
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
Taper φd
(mm)
A
(mm)

1,015.08 €

1 5 giorni 150NT3032144

1,194.92 €

1 5 giorni 200NT4050184

1,434.33 €

1 5 giorni 335NT4050319

1,404.00 €

1 5 giorni 200NT5050194

1,643.42 €

1 5 giorni 335NT5050319

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Features It can also be used as an setting gauge for tool presetter. Specifications Runout accuracy: 0.002 mm; Roundness: 0.001 mm; Cylindricity: 0.003 mm; Surface roughness Ra: 0.1 μm; Outer diameter intersection: ±0.005 mm
Application For Measurement of Static Accuracy

Supporto tecnico