Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φd | φD1 | φD2 | L | L1 | Grip Range (φD) | Blade adjustment amount H | ΦD3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.00 € | 1 | 5 giorni | 0.25 to 6 | 16 | 20 | 40 | 15 | Φ2.5~Φ20 | 20–40 | - | ||
123.50 € | 1 | 5 giorni | 0.25 to 6 | 16 | 20 | 80 | 15 | Φ2.5~Φ20 | 20–40 | - | ||
125.67 € | 1 | 5 giorni | 0.5~8 | 16 | 25 | 40 | 16.5 | Φ2.5~Φ20 | 23~42 | - | ||
131.08 € | 1 | 5 giorni | 0.5~8 | 16 | 25 | 80 | 16.5 | Φ2.5~Φ20 | 23~42 | - | ||
134.33 € | 1 | 5 giorni | 1.5 to 10 | 16 | 30 | 40 | 37 | Φ2.5~Φ20 | 35~45 | 21 | ||
138.67 € | 1 | 5 giorni | 1.5 to 10 | 16 | 30 | 80 | 37 | Φ2.5~Φ20 | 35~45 | 21 | ||
123.50 € | 1 | 5 giorni | 0.25 to 6 | 20 | 20 | 40 | 15 | 0.25~20 | 20–40 | - | ||
128.92 € | 1 | 5 giorni | 0.25 to 6 | 20 | 20 | 80 | 15 | 0.25~20 | 20–40 | - | ||
131.08 € | 1 | 5 giorni | 0.5~8 | 20 | 25 | 40 | 16.5 | 0.25~20 | 23~42 | - | ||
137.58 € | 1 | 5 giorni | 0.5~8 | 20 | 25 | 80 | 16.5 | 0.25~20 | 23~42 | - | ||
138.67 € | 1 | 5 giorni | 1.5 to 10 | 20 | 30 | 40 | 18 | 0.25~20 | 35~45 | 21 | ||
145.17 € | 1 | 5 giorni | 1.5 to 10 | 20 | 30 | 80 | 18 | 0.25~20 | 35~45 | 21 | ||
145.17 € | 1 | 5 giorni | 2.5~13 | 20 | 35 | 40 | 43 | 0.25~20 | 41~60 | 26 | ||
151.67 € | 1 | 5 giorni | 2.5~13 | 20 | 35 | 80 | 43 | 0.25~20 | 41~60 | 26 | ||
135.42 € | 1 | 5 giorni | 0.25 to 6 | 25 | 20 | 80 | 15 | 0.25~20 | 20–40 | - | ||
166.83 € | 1 | 5 giorni | 0.25 to 6 | 25 | 20 | 120 | 15 | 0.25~20 | 20–40 | - | ||
143.00 € | 1 | 5 giorni | 0.5~8 | 25 | 25 | 80 | 16.5 | 0.25~20 | 23~42 | - | ||
174.42 € | 1 | 5 giorni | 0.5~8 | 25 | 25 | 120 | 16.5 | 0.25~20 | 23~42 | - | ||
150.58 € | 1 | 5 giorni | 1.5 to 10 | 25 | 30 | 80 | 18 | 0.25~20 | 35~45 | - | ||
182.00 € | 1 | 5 giorni | 1.5 to 10 | 25 | 30 | 120 | 18 | 0.25~20 | 35~45 | - | ||
158.17 € | 1 | 5 giorni | 2.5~13 | 25 | 35 | 80 | 21.5 | 0.25~20 | 41~60 | 26 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 2.5~13 | 25 | 35 | 120 | 21.5 | 0.25~20 | 41~60 | 26 | ||
192.83 € | 1 | 5 giorni | 2.5 to 16 | 25 | 42 | 80 | 48 | 0.25~20 | 45–65 | 32 | ||
225.33 € | 1 | 5 giorni | 2.5 to 16 | 25 | 42 | 120 | 48 | 0.25~20 | 45–65 | 32 | ||
174.42 € | 1 | 5 giorni | 2.5~13 | 32 | 35 | 100 | 21.5 | 0.25~20 | 41~60 | - | ||
205.83 € | 1 | 5 giorni | 2.5~13 | 32 | 35 | 150 | 21.5 | 0.25~20 | 41~60 | - | ||
213.42 € | 1 | 5 giorni | 2.5 to 16 | 32 | 42 | 100 | 21.5 | 0.25~20 | 45–65 | - | ||
264.33 € | 1 | 5 giorni | 2.5 to 16 | 32 | 42 | 150 | 21.5 | 0.25~20 | 45–65 | - | ||
266.50 € | 1 | 5 giorni | 2.5~20 | 32 | 46 | 100 | 21.5 | 0.25~20 | 48~65 | 36 | ||
329.33 € | 1 | 5 giorni | 2.5~20 | 32 | 46 | 150 | 21.5 | 0.25~20 | 48~65 | 36 |
Loading...
Features | Ideal as a basic holder for lathe drilling and tapping, small-diameter tool bit with round shank, and reaming. |
---|
Configura
Proprietà di base
φd
φD1
φD2
L
L1
Grip Range(φD)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali