Bullone di estrazione (standard)

Bullone di estrazione (standard)
[Caratteristiche] Perno di trazione di alta qualità con durata, utilizzando materiali molto affidabili. Ci sono il tipo standard JIS, il tipo MAS-I, il tipo MAS-II e lo standard del produttore. [Caratteristiche] Ideale per la lavorazione, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30PMG
40PMG
40PMGH7
MP40MG
MP50
P30T-1MG
P30T-2MG
P40T-1MG
P40T-2MG
P50T-1
P50T-2
P50T-2H11
P50T-2MG
P50T-2MGH14
PLW-40P
PLW-PYN40
POM40MG
POM-50
PYN40MG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types φD1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Taper External Dimensions Standard φD2
(mm)
M Size
(mm)
Machine Manufacturer θ
(mm)

19.50 €

1 5 giorni BT301223.418.4BBT30JIS Standard8M12-75

25.25 €

1 5 giorni BT40192923BBT40JIS Standard14M16-75

29.68 €

1 5 giorni BT40192923BBT40JIS Standard14M16Okuma75

25.25 €

1 5 giorni BT40152518BBT40Manufacturer Standards10M16Mitsui Seiki90

29.68 €

1 5 giorni BT50243123BBT50Manufacturer Standards18M24Mitsui Seiki90

19.50 €

1 5 giorni BT30112318BBT30MAS- Type I7M12-45

19.50 €

1 5 giorni BT30112318BBT30MAS- Type II7M12-60

25.25 €

1 5 giorni BT40153528BBT40MAS- Type I10M16-45

25.25 €

1 5 giorni BT40153528BBT40MAS- Type II10M16-60

28.38 €

1 5 giorni BT50234535BBT50MAS- Type I17M24-45

28.38 €

1 5 giorni BT50234535BBT50MAS- Type II17M24-60

37.38 €

1 5 giorni BT50234535BBT50MAS- Type II17M24Okuma60

43.33 €

1 5 giorni BT50234535BBT50MAS- Type II17M24-60

52.33 €

1 5 giorni BT50234535BBT50MAS- Type II17M24Okuma60

97.50 €

1 5 giorni BT40-200-BBT40PYN40MG----

97.50 €

1 5 giorni BT40-200-BBT40PMO40MG----

25.25 €

1 5 giorni BT40153528BBT40Manufacturer Standards10M16DMG Mori Seiki, Shizuoka Tekko90

35.00 €

1 7 giorni BT50234535BBT50Manufacturer Standards17M24DMG Mori Seiki, OKK, Shizuoka Tekko90

25.25 €

1 5 giorni BT4018.819.1114.03BBT40Manufacturer Standards12.45M16Yamazaki Mazak45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori

Supporto tecnico