Codice articolo del costruttore: BMM-20
Marca: BIG KAISER
Prezzo: 465.83 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BMM-20
Product Category | Apparecchiatura di misurazione | Mass(g) | 55 | Measured pressure(N) | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Blade tip position measuring instrument with O.D. 20, the world's smallest. | Specifications | LED Notice Supports all cutting tools and machined materials/machines | Minimum Width of Measurement Tool(mm) | φ0.1 |
Stroke(mm) | 2 | Repeat accuracy(μm) | ±1(2σ) | Touch Signal | LED lighting (Blue) |
Battery | SR44X2 | Battery Life | 10 Hours Continuous Operation | Height Accuracy(mm) | 40+0.0050 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali