Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φD1 (mm) | Compatible Collet | Compatible Blade Tool Shank Diameter (mm) | L1 (mm) | φd (mm) | Compatible Main Body Size (mm) | φD2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.17 € | 1 | 5 giorni | 11.2 | NBC 6- 3~ 3.75 | 3~ 3.5 | 2.3 | 20 | 6 | 14.7 | ||
93.17 € | 1 | 5 giorni | 11.2 | NBC 6- 3~ 4.25 | 3~ 4 | 2.3 | 20 | 6 | 14.7 | ||
93.17 € | 1 | 5 giorni | 12.2 | NBC 6- 4~ 4.75 | 4~ 4.5 | 2.3 | 20 | 6 | 14.7 | ||
93.17 € | 1 | 5 giorni | 12.2 | NBC 6- 4~ 5.25 | 4~ 5 | 2.3 | 20 | 6 | 14.7 | ||
93.17 € | 1 | 5 giorni | 13.2 | NBC 6- 5~ 5.75 | 5~ 5.5 | 2.3 | 20 | 6 | 14.7 | ||
93.17 € | 1 | 5 giorni | 13.2 | NBC 6- 5~ 6 | 5~ 6 | 2.3 | 20 | 6 | 14.7 | ||
98.58 € | 1 | 5 giorni | 12.2 | NBC 8- 3~ 4 | 3~ 3.5 | 3.9 | 25 | 8 | 19.2 | ||
98.58 € | 1 | 5 giorni | 12.2 | NBC 8- 3~ 4.5 | 3~ 4 | 3.9 | 25 | 8 | 19.2 | ||
98.58 € | 1 | 5 giorni | 13.2 | NBC 8- 4~ 5 | 4~ 4.5 | 3.9 | 25 | 8 | 19.2 | ||
98.58 € | 1 | 5 giorni | 13.2 | NBC 8- 4~ 5.5 | 4~ 5 | 3.9 | 25 | 8 | 19.2 | ||
98.58 € | 1 | 5 giorni | 14.2 | NBC 8- 5~ 6 | 5~ 5.5 | 3.9 | 25 | 8 | 19.2 | ||
98.58 € | 1 | 5 giorni | 14.2 | NBC 8- 5~ 6.5 | 5~ 6 | 3.9 | 25 | 8 | 19.2 | ||
98.58 € | 1 | 5 giorni | 15.2 | NBC 8- 6~ 7 | 6~ 6.5 | 3.4 | 25 | 8 | 19.2 | ||
98.58 € | 1 | 5 giorni | 15.2 | NBC 8- 6~ 7.5 | 6~ 7 | 3.4 | 25 | 8 | 19.2 | ||
98.58 € | 1 | 5 giorni | 16.2 | NBC 8- 7~ 8 | 7~ 7.5 | 3.4 | 25 | 8 | 19.2 | ||
98.58 € | 1 | 5 giorni | 16.2 | NBC 8- 7~ 8 | 7~ 8 | 3.4 | 25 | 8 | 19.2 | ||
106.17 € | 1 | 5 giorni | 12.2 | NBC 10- 3~ 4 | 3~ 3.5 | 3.9 | 30 | 10 | 23.9 | ||
106.17 € | 1 | 5 giorni | 12.2 | NBC 10- 3~ 4.5 | 3~ 4 | 3.9 | 30 | 10 | 23.9 | ||
106.17 € | 1 | 5 giorni | 13.2 | NBC 10- 4~ 5 | 4~ 4.5 | 3.9 | 30 | 10 | 23.9 | ||
106.17 € | 1 | 5 giorni | 13.2 | NBC 10- 4~ 5.5 | 4~ 5 | 3.9 | 30 | 10 | 23.9 | ||
106.17 € | 1 | 5 giorni | 14.2 | NBC 10- 5~ 6 | 5~ 5.5 | 3.9 | 30 | 10 | 23.9 | ||
106.17 € | 1 | 5 giorni | 14.2 | NBC 10- 5~ 6.5 | 5~ 6 | 3.9 | 30 | 10 | 23.9 | ||
106.17 € | 1 | 5 giorni | 15.2 | NBC 10- 6~ 7 | 6~ 6.5 | 4.3 | 30 | 10 | 23.9 | ||
106.17 € | 1 | 5 giorni | 15.2 | NBC 10- 6~ 7.5 | 6~ 7 | 4.3 | 30 | 10 | 23.9 | ||
106.17 € | 1 | 5 giorni | 16.2 | NBC 10- 7~ 8 | 7~ 7.5 | 4.3 | 30 | 10 | 23.9 | ||
106.17 € | 1 | 5 giorni | 16.2 | NBC 10- 7~ 8.5 | 7~ 8 | 4.3 | 30 | 10 | 23.9 | ||
106.17 € | 1 | 5 giorni | 18.4 | NBC 10- 8~ 9 | 8~ 8.5 | 3.5 | 30 | 10 | 23.9 | ||
106.17 € | 1 | 5 giorni | 18.4 | NBC 10- 8~ 9.5 | 8~ 9 | 3.5 | 30 | 10 | 23.9 | ||
106.17 € | 1 | 5 giorni | 19.2 | NBC 10- 9~10 | 9~ 9.5 | 3.5 | 30 | 10 | 23.9 | ||
106.17 € | 1 | 5 giorni | 19.2 | NBC 10- 9~10 | 9–10 | 3.5 | 30 | 10 | 23.9 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 12.2 | NBC13- 3~ 4 | 3~ 3.5 | 4.3 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 12.2 | NBC13- 3~ 4.5 | 3~ 4 | 4.3 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 13.2 | NBC13- 4~ 5 | 4~ 4.5 | 4.3 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 13.2 | NBC13- 4~ 5.5 | 4~ 5 | 4.3 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 14.2 | NBC13- 5~ 6 | 5~ 5.5 | 4.3 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 14.2 | NBC13- 5~ 6.5 | 5~ 6 | 4.3 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 15.2 | NBC13- 6~ 7 | 6~ 6.5 | 4.6 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 15.2 | NBC13- 6~ 7.5 | 6~ 7 | 4.6 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 16.2 | NBC13- 7~ 8 | 7~ 7.5 | 4.6 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 16.2 | NBC13- 7~ 8.5 | 7~ 8 | 4.6 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 18.4 | NBC13- 8~ 9 | 8~ 8.5 | 4.9 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 18.4 | NBC13- 8~ 9.5 | 8~ 9 | 4.9 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 19.4 | NBC13- 9~10 | 9~ 9.5 | 4.9 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 19.4 | NBC13- 9~10.5 | 9–10 | 4.9 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 20.3 | NBC13-10~11.5 | 10~11 | 4.2 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 20.3 | NBC13-10~11 | 10~10.5 | 4.2 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 21.2 | NBC13-11~12.5 | 11~12 | 4.2 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 21.2 | NBC13-11~12 | 11~11.5 | 4.2 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 22.2 | NBC13-12~13 | 12~13 | 4.2 | 35 | 13 | 28.7 | ||
114.83 € | 1 | 5 giorni | 22.2 | NBC13-12~13 | 12~12.5 | 4.2 | 35 | 13 | 28.7 | ||
123.50 € | 1 | 5 giorni | 12.2 | NBC16- 3~ 4 | 3~ 3.5 | 4 | 42 | 16 | 34.4 | ||
123.50 € | 1 | 5 giorni | 12.2 | NBC16- 3~ 4.5 | 3~ 4 | 4 | 42 | 16 | 34.4 | ||
123.50 € | 1 | 5 giorni | 13.2 | NBC16- 4~ 5 | 4~ 4.5 | 4 | 42 | 16 | 34.4 | ||
123.50 € | 1 | 5 giorni | 13.2 | NBC16- 4~ 5.5 | 4~ 5 | 4 | 42 | 16 | 34.4 | ||
123.50 € | 1 | 5 giorni | 14.2 | NBC16- 5~ 6 | 5~ 5.5 | 4 | 42 | 16 | 34.4 | ||
123.50 € | 1 | 5 giorni | 14.2 | NBC16- 5~ 6.5 | 5~ 6 | 4 | 42 | 16 | 34.4 | ||
123.50 € | 1 | 5 giorni | 15.2 | NBC16- 6~ 7 | 6~ 6.5 | 4.3 | 42 | 16 | 34.4 | ||
123.50 € | 1 | 5 giorni | 15.2 | NBC16- 6~ 7.5 | 6~ 7 | 4.3 | 42 | 16 | 34.4 | ||
123.50 € | 1 | 5 giorni | 16.2 | NBC16- 7~ 8 | 7~ 7.5 | 4.3 | 42 | 16 | 34.4 | ||
123.50 € | 1 | 5 giorni | 16.2 | NBC16- 7~ 8.5 | 7~ 8 | 4.3 | 42 | 16 | 34.4 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Coolant System | Centro passante (Lama passante) | Features | A new type of sealing function where the higher the coolant pressure, the closer the PS ring adheres to the shank of the cutting tool to enhance the sealing performance. |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Supports Coolant Pressure of 7 MPa. For New Baby Chuck |
Configura
Proprietà di base
φD1(mm)
Compatible Collet
Compatible Blade Tool Shank Diameter(mm)
L1(mm)
φd(mm)
Compatible Main Body Size(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali