Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L | B | Grip Range (φD) | Shrinkage allowance | φA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.42 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | 18 | 2.75~3.0 | 0.25/φ | 11 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | 18 | 3.25~3.5 | 0.25/φ | 11 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | 18 | 3.0~3.25 | 0.25/φ | 11 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | 18 | 3.5~3.75 | 0.25/φ | 11 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | 18 | 3.75~4.0 | 0.25/φ | 11 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | 18 | 4.25~4.5 | 0.25/φ | 11 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | 18 | 4.0~4.25 | 0.25/φ | 11 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | 18 | 4.5~4.75 | 0.25/φ | 11 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | 18 | 4.75~5.0 | 0.25/φ | 11 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | 18 | 5.25~5.5 | 0.25/φ | 11 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | 18 | 5.0~5.25 | 0.25/φ | 11 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | 18 | 5.5~5.75 | 0.25/φ | 11 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | 18 | 5.5–6.0 | 0.5/φ | 11 | ||
69.33 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 1.9~2.0 | 0.1/φ | 16 | ||
69.33 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 2.0~2.1 | 0.1/φ | 16 | ||
69.33 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 2.1~2.2 | 0.1/φ | 16 | ||
69.33 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 2.2~2.3 | 0.1/φ | 16 | ||
69.33 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 2.3~2.4 | 0.1/φ | 16 | ||
69.33 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 2.4~2.5 | 0.1/φ | 16 | ||
69.33 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 2.5~2.6 | 0.1/φ | 16 | ||
69.33 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 2.6~2.7 | 0.1/φ | 16 | ||
69.33 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 2.7~2.8 | 0.1/φ | 16 | ||
69.33 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 2.8~2.9 | 0.1/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 2.75~3.0 | 0.25/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 3.25~3.5 | 0.25/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 3.0~3.25 | 0.25/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 3.5~3.75 | 0.25/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 3.75~4.0 | 0.25/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 4.25~4.5 | 0.25/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 4.0~4.25 | 0.25/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 4.5~4.75 | 0.25/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 4.75~5.0 | 0.25/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 5.25~5.5 | 0.25/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 5.0~5.25 | 0.25/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 5.5~5.75 | 0.25/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 5.5–6.0 | 0.5/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 6.0–6.5 | 0.5/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 6.5 to 7.0 | 0.5/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 7.0~7.5 | 0.5/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 7.5~8.0 | 0.5/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 8.0~8.5 | 0.5/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 8.5~9.0 | 0.5/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 9.0~9.5 | 0.5/φ | 16 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 6.26 | 27.5 | 9.5 to 10.0 | 0.5/φ | 16 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 2.75~3.0 | 0.25/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 3.25~3.5 | 0.25/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 3.0~3.25 | 0.25/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 3.5~3.75 | 0.25/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 3.75~4.0 | 0.25/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 4.25~4.5 | 0.25/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 4.0~4.25 | 0.25/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 4.5~4.75 | 0.25/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 4.75~5.0 | 0.25/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 5.25~5.5 | 0.25/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 5.0~5.25 | 0.25/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 5.5~5.75 | 0.25/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 5.5–6.0 | 0.5/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 6.0–6.5 | 0.5/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 6.5 to 7.0 | 0.5/φ | 20 | ||
59.58 € | 1 | 5 giorni | 6.36 | 31.5 | 7.0~7.5 | 0.5/φ | 20 |
Loading...
Features | The accuracy and quality of all ERC collets is ensured with two 180° runout accuracy inspections. Select collets by the cutting tool shank from the new 0.1 mm clearance series. |
---|
Configura
Proprietà di base
L
B
Grip Range(φD)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali