Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Holder Length L (mm) | φD1 (mm) | Tapping Ability: d-meters | Tapping Ability: d-unify | Tapping Ability: d-meters l (mm) | Tapping Ability: d-unify l (mm) | Mass (g) | H (mm) | □d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.67 € | 1 | 5 giorni | 30 | 3 | M2 | No.3No.4 | 21 | 21 | 120 | 19 | 2.5 | ||
152.75 € | 1 | 5 giorni | 70 | 3 | M2 | No.3No.4 | 21 | 21 | 180 | 19 | 2.5 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 100 | 3 | M2 | No.3No.4 | 21 | 21 | 230 | 19 | 2.5 | ||
248.08 € | 1 | 5 giorni | 150 | 3 | M2 | No.3No.4 | 21 | 21 | 310 | 19 | 2.5 | ||
125.67 € | 1 | 5 giorni | 30 | 4 | M3 | No.5No.6 | 25 | 25 | 120 | 21 | 3.2 | ||
152.75 € | 1 | 5 giorni | 70 | 4 | M3 | No.5No.6 | 25 | 25 | 180 | 21 | 3.2 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 100 | 4 | M3 | No.5No.6 | 25 | 25 | 230 | 21 | 3.2 | ||
248.08 € | 1 | 5 giorni | 150 | 4 | M3 | No.5No.6 | 25 | 25 | 310 | 21 | 3.2 | ||
125.67 € | 1 | 5 giorni | 30 | 5 | M4 | No.8 | 27 | 27 | 120 | 25 | 4 | ||
152.75 € | 1 | 5 giorni | 70 | 5 | M4 | No.8 | 27 | 27 | 180 | 25 | 4 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 100 | 5 | M4 | No.8 | 27 | 27 | 220 | 25 | 4 | ||
248.08 € | 1 | 5 giorni | 150 | 5 | M4 | No.8 | 27 | 27 | 300 | 25 | 4 | ||
308.75 € | 1 | 5 giorni | 200 | 5 | M4 | No.8 | 27 | 27 | 370 | 25 | 4 | ||
125.67 € | 1 | 5 giorni | 30 | 5.5 | M5 | No.10No.12 | 35 | 35 | 120 | 25 | 4.5 | ||
152.75 € | 1 | 5 giorni | 70 | 5.5 | M5 | No.10No.12 | 35 | 35 | 180 | 25 | 4.5 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 100 | 5.5 | M5 | No.10No.12 | 35 | 35 | 220 | 25 | 4.5 | ||
248.08 € | 1 | 5 giorni | 150 | 5.5 | M5 | No.10No.12 | 35 | 35 | 300 | 25 | 4.5 | ||
308.75 € | 1 | 5 giorni | 200 | 5.5 | M5 | No.10No.12 | 35 | 35 | 370 | 25 | 4.5 | ||
88.42 € | 1 | 9 giorni | 30 | 6 | M6 | U1/4 | 37 | 37 | 120 | 25 | 4.5 | ||
106.34 € | 1 | 9 giorni | 70 | 6 | M6 | U1/4 | 37 | 37 | 170 | 25 | 4.5 | ||
127.07 € | 1 | 9 giorni | 100 | 6 | M6 | U1/4 | 37 | 37 | 220 | 25 | 4.5 | ||
169.72 € | 1 | 9 giorni | 150 | 6 | M6 | U1/4 | 37 | 37 | 300 | 25 | 4.5 | ||
210.44 € | 1 | 9 giorni | 200 | 6 | M6 | U1/4 | 37 | 37 | 370 | 25 | 4.5 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | φd(mm) | 16 | Features | From short to long (150 mm, 200 mm)... A wide range of tap holders to deal with workpiece interference flexibly. |
---|
Configura
Proprietà di base
Holder Length L(mm)
φD1(mm)
Tapping Ability: d-meters
Tapping Ability: d-unify
Tapping Ability: d-meters l(mm)
Tapping Ability: d-unify l(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali