SAL2, fresa Alumic 2000, in metallo duro integrale AH10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAL2030K
SAL2035K
SAL2040K
SAL2045K
SAL2050K
SAL2055K
SAL2060K
SAL2065K
SAL2070K
SAL2075K
SAL2080K
SAL2085K
SAL2090K
SAL2095K
SAL2100K
SAL2105K
SAL2110K
SAL2115K
SAL2120K
SAL2125K
SAL2130K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

86.71 €

1 Disponibile 6 giorni 38645A

91.44 €

1 Disponibile 6 giorni 3.510645A

91.44 €

1 Disponibile 6 giorni 412645A

103.72 €

1 6 giorni 4.512645A

103.72 €

1 6 giorni 515650A

112.23 €

1 6 giorni 5.515650A

112.23 €

1 6 giorni 615650B

131.12 €

1 6 giorni 6.515650C

131.12 €

1 6 giorni 718860A

103.49 €

1 6 giorni 7.518860A

103.49 €

1 6 giorni 818860B

125.93 €

1 6 giorni 8.518860C

125.93 €

1 6 giorni 9211070A

143.10 €

1 6 giorni 9.5211070A

143.10 €

1 6 giorni 10211070B

153.65 €

1 6 giorni 10.5211070C

153.65 €

1 6 giorni 11211275A

170.82 €

1 6 giorni 11.5251275A

170.82 €

1 6 giorni 12251275B

182.70 €

1 6 giorni 12.5251275C

182.70 €

1 6 giorni 13251280C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Blade tip shape Pin Angle
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Supporto tecnico