Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.03 € | 1 | 6 giorni | 13 | 20 | 16 | 140 | 80 | A | ||
149.03 € | 1 | 6 giorni | 14 | 20 | 16 | 140 | 80 | A | ||
161.58 € | 1 | 6 giorni | 15 | 20 | 16 | 140 | 80 | A | ||
178.08 € | 1 | 6 giorni | 16 | 20 | 16 | 140 | 80 | B | ||
193.26 € | 1 | 6 giorni | 17 | 20 | 20 | 160 | 100 | A | ||
193.26 € | 1 | 6 giorni | 18 | 20 | 20 | 160 | 100 | A | ||
195.24 € | 1 | 6 giorni | 19 | 20 | 20 | 160 | 100 | A | ||
195.24 € | 1 | 6 giorni | 20 | 20 | 20 | 160 | 100 | B | ||
198.54 € | 1 | 6 giorni | 21 | 20 | 25 | 170 | 100 | A | ||
198.54 € | 1 | 6 giorni | 22 | 20 | 25 | 170 | 100 | A | ||
213.73 € | 1 | 6 giorni | 23 | 20 | 25 | 170 | 100 | A | ||
213.73 € | 1 | 6 giorni | 24 | 20 | 25 | 170 | 100 | A | ||
253.33 € | 1 | 6 giorni | 25 | 40 | 25 | 220 | 150 | B | ||
265.21 € | 1 | 6 giorni | 26 | 40 | 32 | 220 | 150 | A | ||
265.21 € | 1 | 6 giorni | 27 | 40 | 32 | 220 | 150 | A | ||
265.21 € | 1 | 6 giorni | 28 | 40 | 32 | 220 | 150 | A | ||
269.83 € | 1 | 6 giorni | 29 | 40 | 32 | 230 | 150 | A | ||
269.83 € | 1 | 6 giorni | 30 | 40 | 32 | 230 | 150 | A | ||
317.36 € | 1 | 6 giorni | 31 | 40 | 32 | 230 | 150 | A | ||
317.36 € | 1 | 6 giorni | 32 | 40 | 32 | 230 | 150 | B | ||
339.15 € | 1 | 6 giorni | 33 | 40 | 32 | 230 | 150 | C | ||
353.01 € | 1 | 6 giorni | 34 | 40 | 42 | 270 | 150 | A | ||
365.55 € | 1 | 6 giorni | 35 | 40 | 42 | 270 | 150 | A | ||
369.50 € | 1 | 6 giorni | 36 | 40 | 42 | 270 | 150 | A | ||
369.50 € | 1 | 6 giorni | 37 | 40 | 42 | 270 | 150 | A | ||
369.50 € | 1 | 6 giorni | 38 | 40 | 42 | 270 | 150 | A | ||
393.93 € | 1 | 6 giorni | 39 | 50 | 42 | 270 | 150 | A | ||
393.93 € | 1 | 6 giorni | 40 | 50 | 42 | 270 | 150 | A |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Laterale / Scanalatura / Svasatura conica | Blade tip shape | Land / Anti-Chipping C Face Attached |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali