Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.85 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 10 | 100 | 15 | A | ||
140.57 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 10 | 100 | 15 | A | ||
100.85 € | 1 | 6 giorni | 5 | 8 | 12 | 100 | 15 | A | ||
138.69 € | 1 | 6 giorni | 8 | 8 | 10 | 100 | 16 | A | ||
140.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 12 | 120 | 20 | A | ||
141.52 € | 1 | 6 giorni | 12 | 10 | 12 | 120 | 20 | B | ||
142.47 € | 1 | 6 giorni | 14 | 12 | 16 | 150 | 25 | A | ||
106.79 € | 1 | 6 giorni | 15 | 12 | 16 | 150 | 25 | A | ||
107.45 € | 1 | 6 giorni | 16 | 12 | 16 | 150 | 25 | B | ||
114.05 € | 1 | 6 giorni | 18 | 14 | 16 | 150 | 28 | C | ||
124.61 € | 1 | 6 giorni | 20 | 15 | 20 | 180 | 29 | B | ||
133.86 € | 1 | 6 giorni | 22 | 17 | 25 | 180 | 37 | A | ||
155.64 € | 1 | 6 giorni | 23 | 17 | 25 | 180 | 37 | A | ||
155.64 € | 1 | 6 giorni | 24 | 19 | 25 | 180 | 39 | A | ||
156.29 € | 1 | 6 giorni | 25 | 19 | 25 | 200 | 39 | B | ||
178.75 € | 1 | 6 giorni | 26 | 19 | 25 | 200 | 39 | C | ||
185.34 € | 1 | 6 giorni | 28 | 21 | 25 | 200 | 41 | C | ||
189.97 € | 1 | 6 giorni | 30 | 21 | 32 | 220 | 41 | A |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Svasatura conica | Torsion Angle (θ) | Nessuna torsione |
Blade shape | Straight edge | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali