Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (mm) | Number of flutes | Blade Width (mm) | Outer Diameter Blade Length Tolerance (mm) | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Neck length (mm) | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.73 € | 1 | 6 giorni | 15 | 6 | 3 | -0.050~-0.060 | 12 | 65 | 22 | 7 | ||
114.05 € | 1 | 6 giorni | 15 | 6 | 4 | -0.050~-0.060 | 12 | 65 | 21 | 7 | ||
115.37 € | 1 | 6 giorni | 15 | 6 | 5 | -0.050~-0.060 | 12 | 65 | 20 | 7 | ||
116.04 € | 1 | 6 giorni | 15 | 6 | 6 | -0.050~-0.060 | 12 | 65 | 19 | 7 | ||
123.95 € | 1 | 6 giorni | 15 | 6 | 7 | -0.050~-0.060 | 12 | 65 | 18 | 7 | ||
125.28 € | 1 | 6 giorni | 15 | 6 | 8 | -0.050~-0.060 | 12 | 65 | 17 | 7 | ||
132.53 € | 1 | 6 giorni | 15 | 6 | 10 | -0.050~-0.060 | 12 | 65 | 15 | 7 | ||
112.73 € | 1 | 6 giorni | 16 | 6 | 3 | -0.050~-0.060 | 12 | 65 | 22 | 7.5 | ||
115.37 € | 1 | 6 giorni | 16 | 6 | 4 | -0.050~-0.060 | 12 | 65 | 21 | 7.5 | ||
115.37 € | 1 | 6 giorni | 16 | 6 | 5 | -0.050~-0.060 | 12 | 65 | 20 | 7.5 | ||
116.04 € | 1 | 6 giorni | 16 | 6 | 6 | -0.050~-0.060 | 12 | 65 | 19 | 7.5 | ||
124.61 € | 1 | 6 giorni | 16 | 6 | 7 | -0.050~-0.060 | 12 | 65 | 18 | 7.5 | ||
127.26 € | 1 | 6 giorni | 16 | 6 | 8 | -0.050~-0.060 | 12 | 65 | 17 | 7.5 | ||
135.17 € | 1 | 6 giorni | 16 | 6 | 10 | -0.050~-0.060 | 12 | 65 | 15 | 7.5 | ||
114.05 € | 1 | 6 giorni | 18 | 6 | 3 | -0.050~-0.060 | 16 | 75 | 27 | 7.5 | ||
116.69 € | 1 | 6 giorni | 18 | 6 | 4 | -0.050~-0.060 | 16 | 75 | 26 | 7.5 | ||
119.99 € | 1 | 6 giorni | 18 | 6 | 5 | -0.050~-0.060 | 16 | 75 | 25 | 7.5 | ||
123.29 € | 1 | 6 giorni | 18 | 6 | 6 | -0.050~-0.060 | 16 | 75 | 24 | 7.5 | ||
135.17 € | 1 | 6 giorni | 18 | 6 | 7 | -0.050~-0.060 | 16 | 75 | 23 | 7.5 | ||
143.10 € | 1 | 6 giorni | 18 | 6 | 8 | -0.050~-0.060 | 16 | 75 | 22 | 7.5 | ||
153.65 € | 1 | 6 giorni | 18 | 6 | 10 | -0.050~-0.060 | 16 | 75 | 20 | 7.5 | ||
119.33 € | 1 | 6 giorni | 20 | 6 | 3 | -0.065~-0.195 | 16 | 75 | 27 | 9.5 | ||
121.31 € | 1 | 6 giorni | 20 | 6 | 4 | -0.065~-0.195 | 16 | 75 | 26 | 9.5 | ||
123.29 € | 1 | 6 giorni | 20 | 6 | 5 | -0.065~-0.195 | 16 | 75 | 25 | 9.5 | ||
125.28 € | 1 | 6 giorni | 20 | 6 | 6 | -0.065~-0.195 | 16 | 75 | 24 | 9.5 | ||
130.55 € | 1 | 6 giorni | 20 | 6 | 7 | -0.065~-0.195 | 16 | 75 | 23 | 9.5 | ||
147.72 € | 1 | 6 giorni | 20 | 6 | 8 | -0.065~-0.195 | 16 | 75 | 22 | 9.5 | ||
156.96 € | 1 | 6 giorni | 20 | 6 | 10 | -0.065~-0.195 | 16 | 75 | 20 | 9.5 | ||
127.26 € | 1 | 6 giorni | 22 | 6 | 3 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 34 | 11 | ||
129.23 € | 1 | 6 giorni | 22 | 6 | 4 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 33 | 11 | ||
130.55 € | 1 | 6 giorni | 22 | 6 | 5 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 32 | 11 | ||
132.53 € | 1 | 6 giorni | 22 | 6 | 6 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 31 | 11 | ||
136.50 € | 1 | 6 giorni | 22 | 6 | 7 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 30 | 11 | ||
146.40 € | 1 | 6 giorni | 22 | 6 | 8 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 29 | 11 | ||
160.92 € | 1 | 6 giorni | 22 | 6 | 10 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 27 | 11 | ||
171.48 € | 1 | 6 giorni | 22 | 6 | 12 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 25 | 11 | ||
137.81 € | 1 | 6 giorni | 25 | 6 | 3 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 34 | 11 | ||
137.81 € | 1 | 6 giorni | 25 | 6 | 4 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 33 | 11 | ||
141.12 € | 1 | 6 giorni | 25 | 6 | 5 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 32 | 11 | ||
141.12 € | 1 | 6 giorni | 25 | 6 | 6 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 31 | 11 | ||
147.05 € | 1 | 6 giorni | 25 | 6 | 7 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 30 | 11 | ||
152.34 € | 1 | 6 giorni | 25 | 6 | 8 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 29 | 11 | ||
167.51 € | 1 | 6 giorni | 25 | 6 | 10 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 27 | 11 | ||
178.08 € | 1 | 6 giorni | 25 | 6 | 12 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 25 | 11 | ||
143.76 € | 1 | 6 giorni | 28 | 6 | 3 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 34 | 11 | ||
144.41 € | 1 | 6 giorni | 28 | 6 | 4 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 33 | 11 | ||
144.41 € | 1 | 6 giorni | 28 | 6 | 5 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 32 | 11 | ||
147.72 € | 1 | 6 giorni | 28 | 6 | 6 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 31 | 11 | ||
156.96 € | 1 | 6 giorni | 28 | 6 | 7 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 30 | 11 | ||
156.96 € | 1 | 6 giorni | 28 | 6 | 8 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 29 | 11 | ||
162.24 € | 1 | 6 giorni | 28 | 6 | 10 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 27 | 11 | ||
173.46 € | 1 | 6 giorni | 28 | 6 | 12 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 25 | 11 | ||
184.68 € | 1 | 6 giorni | 28 | 6 | 14 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 23 | 11 | ||
187.32 € | 1 | 6 giorni | 28 | 6 | 15 | -0.065~-0.195 | 20 | 85 | 22 | 11 | ||
147.05 € | 1 | 6 giorni | 30 | 6 | 3 | -0.065~-0.195 | 20 | 90 | 39 | 13 | ||
147.05 € | 1 | 6 giorni | 30 | 6 | 4 | -0.065~-0.195 | 20 | 90 | 38 | 13 | ||
147.72 € | 1 | 6 giorni | 30 | 6 | 5 | -0.065~-0.195 | 20 | 90 | 37 | 13 | ||
149.70 € | 1 | 6 giorni | 30 | 6 | 6 | -0.065~-0.195 | 20 | 90 | 36 | 13 | ||
159.60 € | 1 | 6 giorni | 30 | 6 | 7 | -0.065~-0.195 | 20 | 90 | 35 | 13 | ||
159.60 € | 1 | 6 giorni | 30 | 6 | 8 | -0.065~-0.195 | 20 | 90 | 34 | 13 |
Loading...
Material | Carbide Alloy, K Type | Material, Carbide (K Type) | G2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Blade diameter(mm)
Number of flutes
Blade Width(mm)
Outer Diameter Blade Length Tolerance(mm)
Shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Neck length(mm)
Neck diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali