Fresa per sedi per chiavette a punta KSD G2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSD1008K
KSD1010K
KSD1030K
KSD1230K
KSD1530K
KSD1625K
KSD1630K
KSD1635K
KSD1820K
KSD1825K
KSD1830K
KSD2020K
KSD2025K
KSD2030K
KSD2520K
KSD2525K
KSD2530K
KSD3015K
KSD3020K
KSD3025K
KSD3030K
KSD4020K
KSD4025K
KSD4030K
KSD5020K
KSD5025K
KSD5030K
KSD6020K
KSD6025K
KSD6030K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Neck length
(mm)
Blade diameter
(mm)
Number of flutes
(mm)
Blade Width
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Blade width tolerance
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

112.73 €

1 6 giorni 121080.8+0.3~+0.18-0.014~-0.0281049.8

112.73 €

1 6 giorni 121081+0.3~+0.18-0.014~-0.0281050

116.04 €

1 6 giorni 121083+0.3~+0.18-0.020~-0.0381052

119.99 €

1 6 giorni 121283+0.3~+0.18-0.020~-0.0381052

125.93 €

1 6 giorni 1515103+0.3~+0.18-0.020~-0.0381257

129.23 €

1 6 giorni 1516102.5+0.3~+0.18-0.014~-0.0281256.5

129.23 €

1 6 giorni 1516103+0.3~+0.18-0.020~-0.0381257

131.88 €

1 6 giorni 1516103.5+0.3~+0.18-0.020~-0.0381257.5

130.55 €

1 6 giorni 1518122+0.3~+0.18-0.014~-0.0281256

131.88 €

1 6 giorni 1518122.5+0.3~+0.18-0.014~-0.0281256.5

131.88 €

1 6 giorni 1518123+0.3~+0.18-0.020~-0.0381257

152.34 €

1 6 giorni 1720122+0.35~+0.21-0.014~-0.0281261

155.64 €

1 6 giorni 1720122.5+0.35~+0.21-0.014~-0.0281261.5

155.64 €

1 6 giorni 1720123+0.35~+0.21-0.020~-0.0381262

164.88 €

1 6 giorni 1725142+0.35~+0.21-0.014~-0.0281661

170.82 €

1 6 giorni 1725142.5+0.35~+0.21-0.014~-0.0281661.5

170.82 €

1 6 giorni 1725143+0.35~+0.21-0.020~-0.0381662

195.24 €

1 6 giorni 1730141.5+0.35~+0.21-0.014~-0.0282065.6

201.19 €

1 6 giorni 1730142+0.35~+0.21-0.014~-0.0282066

205.81 €

1 6 giorni 1730142.5+0.35~+0.21-0.014~-0.0282066.5

205.81 €

1 6 giorni 1730143+0.35~+0.21-0.020~-0.0382067

227.59 €

1 6 giorni 2240162+0.43~+0.26-0.014~-0.0282071

238.81 €

1 6 giorni 2240162.5+0.43~+0.26-0.014~-0.0282071.5

238.81 €

1 6 giorni 2240163+0.43~+0.26-0.020~-0.0382072

285.68 €

1 6 giorni 2250182+0.43~+0.26-0.014~-0.0282581

294.26 €

1 6 giorni 2250182.5+0.43~+0.26-0.014~-0.0282581.5

301.52 €

1 6 giorni 2250183+0.43~+0.26-0.020~-0.0382582

347.06 €

1 6 giorni 2760182+0.50~+0.30-0.014~-0.0282591

372.15 €

1 6 giorni 2760182.5+0.50~+0.30-0.014~-0.0282591.5

372.15 €

1 6 giorni 2760183+0.50~+0.30-0.020~-0.0382592

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Carbide Alloy, K Type Material, Carbide (K Type) G2

Supporto tecnico