Codice articolo del costruttore: KMRNSP-VF
Marca: SANKYO RIKAGAKU
Prezzo: 32.12 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KMRNSP-VF
Sheet Type | Tessuto non tessuto (nylon) | Usage | Lucidatura a mano | Abrasive material | Alundum (Allumina) |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 400 | Width(mm) | 150 | Length(mm) | 230 |
Color | Green | Abrasive grain | A Abrasive Grain | Application | (1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repair |
Base Materials | Nylon | Packaging Quantity(Sheets) | 60 |
Si trova sulla pagina di Kenmaron Super, il codice articolo è il seguente: KMRNSP-VF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMRNSP-VF.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali