Codice articolo del costruttore: NO.3756E
Marca: SUMFLEX
Prezzo: 21.50 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.3756E
Type | Mola | Particle Size(#) | 60 | Shaft diameter d(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter D(mm) | 32 | Thickness t(mm) | 8 | Shape | Disc Type |
Abrasive grain | GC | Shaft Length ℓ(mm) | 35 | Bond | Vitrified |
Degree of Coupling | N | Quantity/Pack | 3 | Maximum rotation speed used(min-1) | 17000 |
Both square | 30° | Tool Used | Electric Drill, Impact Screwdriver |
Si trova sulla pagina di Mola con albero per materiali non ferrosi contiene 3 pz., il codice articolo è il seguente: NO.3756E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.3756E.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali