Codice articolo del costruttore: NO.J-105
Marca: SUMFLEX
Prezzo: 30.87 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.J-105
Codice componente
|
---|
NO.J-105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
30.87 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Classification | Barra per elettrodeposizione | Type | Set prodotto | Particle Size(#) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | A cilindro | Material/abrasive | Diamante | Diamond Maximum Diameter(mm) | 6.5 |
Diamond Length/Grindstone Length(mm) | 15 | Shaft Diameter(mm) | 2.34 | Allowable Rotational Speed(min-1) | 15000 |
Diameter(mm) | 18、22、25 | Overall Length(mm) | 60 | Packaging Quantity(Book) | 3 |
Tool Used | Mini Router |
Si trova sulla pagina di Set fresa diamantata, il codice articolo è il seguente: NO.J-105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.J-105.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali