Codice articolo del costruttore: NO.32G
Marca: SUMFLEX
Prezzo: 92.32 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.32G
Application | Lucidatura | Outer Diameter D(mm) | 8–13 | Thickness t(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Particle Size(#) | 80、120、220 | Shaft length(mm) | 30 |
Maximum rotation speed used(min-1) | 20000 | Shape | Cylinder Type | Abrasive material | SW |
Supplement | grinding stone with shaft | Application | For polishing metal, aluminum | Tool Used | Hand Grinder, Micro Grinder |
Tool Used 2 | Mini Router | Quantity/Pack | 10 | Material | Rubber |
Si trova sulla pagina di Cerapoint tipo duro set da 18, il codice articolo è il seguente: NO.32G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.32G.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali