Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Details Type | Flat | Thickness(mm) | 0.6 | Shaft Diameter(mm) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 100 | Maximum rotation speed used(min⁻1) | 10000 | Abrasive material | Diamond |
Internal Diameter(mm) | 1 | Tool Used | Mini Router |
Configura
Stock
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali