• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave a brugola (Tapered Head®, molto lunga)

Chiave a brugola (Tapered Head®, molto lunga)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Durability and wear resistance are further improved so that the Taper Head® can be used for final tightening.
· The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point, and especially effective when used at an inclination (0 to 20°).
· Holders are designed for easy removal and storage of hex key and for convenient carrying and keeping.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLS-7S
TLS-9N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Set Content

59.93 €

1 6 giorni 1.5, 2, 2.5 3, 4, 5, 67PCS

99.47 €

1 6 giorni 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 109PCS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Single Product/Set Classification Set prodotto

Supporto tecnico