Codice articolo del costruttore: TEL-S9ZD
Marca: EIGHT TOOL
Prezzo: 113.43 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TEL-S9ZD
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Width across flat dimension(Inch) | 5/64 / 1/16 / 3/32 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 3/8 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Set Content | 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 | Set Content(piece) | 9 |
Trusco Code | 360-5485 | Features | Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°). The door holder can be easily attached/detached from the door without resistance from the wrench and holder. After use, the wrench can be returned to its original position just by closing the door. | Accessory | Holder |
Mass(g/Set) | 430 |
Si trova sulla pagina di Chiave a brugola (Tapered Head®, molto lunga, set da 9 pezzi, misura in pollici), il codice articolo è il seguente: TEL-S9ZD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEL-S9ZD.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali