Codice articolo del costruttore: M-7M
Marca: EIGHT TOOL
Prezzo: 12.09 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M-7M
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo standard | Width across flat dimension(mm) | 2 / 3 / 2.5 / 0.71 / 0.89 / 1.27 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Set Content | 0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3 | Set Content(piece) | 7 |
Trusco Code | 396-5465 | Features | A micro set suitable for detailed work. It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards. | Mass(g/Set) | 18.5 |
Si trova sulla pagina di Chiave a brugola (set da 7 pezzi), il codice articolo è il seguente: M-7M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-7M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali