Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCTT-6 |
BCTT-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Overall Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.00 € | 1 | 6 giorni | 6 | 250 | 160 | 396-5449 | 328.0 | ||
43.30 € | 1 | 6 giorni | 8 | 300 | 180 | 396-5457 | 527.5 |
Loading...
Type | Tipo a T | Tip Type | Tipo a sfera | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Features | Fit ring embedded in the Taper Head catches cap bolt firmly, and you can insert the bolt into the desired screw hole with one hand only, for easy bolt exchange work in deep places and gaps. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Overall Width(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali