Cacciavite tipo gambo esagonale per professionisti

Cacciavite tipo gambo esagonale per professionisti
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DS-6

Marca: EIGHT TOOL

Prezzo: 38.09

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DS-6

Codice componente
DS-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.09 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Esagono Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Resina (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 2 / 1.5 / 0.71 / 0.89 / 1.27 / 1.59 Set Content(mm) 0.71、0.89、1.27、1.5、1.59、2
Set Contents (Items) 6 Trusco Code 360-2907 Features Because the shaft is long, it is great for use in deep areas. Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant. It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
Mass(g/Set) 85

Si trova sulla pagina di Cacciavite tipo gambo esagonale per professionisti, il codice articolo è il seguente: DS-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS-6.

Supporto tecnico