TAL2, fresa Alumik 2000, a 2 taglienti AH10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAL2140K
TAL2150K
TAL2160K
TAL2170K
TAL2180K
TAL2190K
TAL2200K
TAL2210K
TAL2220K
TAL2230K
TAL2240K
TAL2250K
TAL2260K
TAL2270K
TAL2280K
TAL2290K
TAL2300K
TAL2310K
TAL2320K
TAL2330K
TAL2340K
TAL2350K
TAL2360K
TAL2370K
TAL2380K
TAL2400K
TAL2410K
TAL2420K
TAL2430K
TAL2440K
TAL2450K
TAL2460K
TAL2480K
TAL2500K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

134.91 €

1 6 giorni 14251695A

134.91 €

1 6 giorni 15251695A

140.57 €

1 6 giorni 16251695B

116.04 €

1 6 giorni 173220115A

116.69 €

1 6 giorni 183220115A

118.67 €

1 6 giorni 193220115A

118.67 €

1 6 giorni 203220115B

122.64 €

1 6 giorni 213220115C

125.28 €

1 6 giorni 223220115C

141.12 €

1 6 giorni 234025140A

143.76 €

1 6 giorni 244025140A

147.05 €

1 6 giorni 254025140B

153.00 €

1 6 giorni 264025140C

159.60 €

1 6 giorni 274025140C

165.54 €

1 6 giorni 284025140C

178.75 €

1 6 giorni 295032150A

178.75 €

1 6 giorni 305032150A

186.00 €

1 6 giorni 315032150A

193.92 €

1 6 giorni 325032150B

201.19 €

1 6 giorni 335032150C

208.45 €

1 6 giorni 345032150C

215.05 €

1 6 giorni 355032150C

222.31 €

1 6 giorni 365032150C

229.57 €

1 6 giorni 375032150C

236.83 €

1 6 giorni 385032150C

251.35 €

1 6 giorni 405032150C

270.49 €

1 6 giorni 415032150C

277.76 €

1 6 giorni 425032150C

297.55 €

1 6 giorni 436032160C

306.79 €

1 6 giorni 446032160C

317.36 €

1 6 giorni 456032160C

331.22 €

1 6 giorni 466032160C

335.18 €

1 6 giorni 486032160C

344.42 €

1 6 giorni 506032160C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Blade tip shape Pin Angle
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Supporto tecnico