Codice articolo del costruttore: 22085
Marca: OSBORN
Prezzo: 122.53 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22085
Product Type | Spazzola circolare | Brush Long(mm) | 22 | Outer Diameter(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter(mm) | 0.3 | Trim length(mm) | 37 | Mounting Adapter | 1A |
Internal Diameter(inch) | 2" | Max. Rotational Speed(rpm) | 4500 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali