Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HSK40E-SGC10-70
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Spindle types | HSK-E |
---|---|---|---|---|---|
HSK type | 40 | Retainable blade diameter(mm) | 2.0~10.0 | Holder Length L(mm) | 70 |
L1(mm) | 90 | L2(mm) | 70 | Mass(g) | 410 |
Supported collets | SG10 | Supported wrenches | FS33 | Screw for use | APM10-1 |
D(mm) | 31 |
Si trova sulla pagina di Mandrino Super G1 HSK25E / 32E / 40E, il codice articolo è il seguente: HSK40E-SGC10-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSK40E-SGC10-70.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali