Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FS07840-HSK40-45 |
FS08850-HSK50-53 |
FS09860-HSK63-62 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,185.61 € | 1 | 6 giorni | 78 | 15 | 24 | 33 | 40 | 6 | 45 | 60 | ||
1,299.86 € | 1 | 6 giorni | 88 | 17 | 30 | 38 | 50 | 10 | 53 | 70 | ||
1,422.28 € | 1 | 6 giorni | 98 | 22 | 30 | 47 | 60 | 14 | 62 | 80 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | M(mm) | Size: for M8 / Amount: 4 |
---|
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali