Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TCN12-M3 |
TCN12-M4 |
TCN12-M5 |
TCN12-M6 |
TCN12-M8 |
TCN12-M10 |
TCN24-M10 |
TCN24-M12 |
TCN24-M14 |
TCN24-M16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W (mm) | Mass (g) | Tap Size (M) | Tap Size (UNC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.09 € | 1 | 6 giorni | 32 | 19 | 4.0 | 15 | 36 | 3.2 | 100 | M3 | - | ||
115.09 € | 1 | 6 giorni | 32 | 19 | 5.0 | 15 | 41 | 4.0 | 100 | M4 | - | ||
115.09 € | 1 | 6 giorni | 32 | 19 | 5.5 | 15 | 49 | 4.5 | 100 | M5 | - | ||
115.09 € | 1 | 6 giorni | 32 | 19 | 6.0 | 15 | 51 | 4.5 | 100 | M6 | 1/4 | ||
115.06 € | 1 | 6 giorni | 32 | 19 | 6.2 | 15 | 58 | 5.0 | 95 | M8 | - | ||
115.06 € | 1 | 6 giorni | 32 | 19 | 7.0 | 15 | 63 | 5.5 | 95 | M10 | 3/8 | ||
102.14 € | 1 | 6 giorni | 52 | 32 | 7.0 | 17 | 65 | 5.5 | 340 | M10 | 3/8 | ||
102.12 € | 1 | 6 giorni | 52 | 32 | 8.5 | 17 | 71 | 6.5 | 335 | M12 | - | ||
102.30 € | 1 | 6 giorni | 52 | 32 | 10.5 | 19 | 65 | 8.0 | 370 | M14 | - | ||
102.22 € | 1 | 6 giorni | 52 | 32 | 12.5 | 19 | 70 | 10 | 355 | M16 | - |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori |
---|
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
W(mm)
Mass(g)
Tap Size (M)
Tap Size (UNC)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali