Mandrino Dream super senza chiave

Mandrino Dream super senza chiave

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • M2T-SLC13-95, M3T-SLC13-95, M4T-SLC13-95
  • ST20-SLC13-150, ST25-SLC13-160, ST32-SLC13-170

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M3T-SLC13-95

Marca: YUKIWA SEIKO

Prezzo: 236.09

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M3T-SLC13-95

Codice componente
M3T-SLC13-95
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

236.09 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Retainable blade diameter(mm) 0.5~13
D1(mm) 51 L1(mm) 95.5 L2(mm) 108
Mass(g) 1300 Supported wrenches FS13LC shank MT3
Accessory Wrench (FS13LC)

Si trova sulla pagina di Mandrino Dream super senza chiave, il codice articolo è il seguente: M3T-SLC13-95.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M3T-SLC13-95.

Supporto tecnico