Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ST20-LCS8-120 |
ST20-LCS13-140 |
ST25-LCS13-150 |
ST32-LCS13-160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Retainable blade diameter (mm) | øD Shank O.D. (mm) | Mass (g) | Supported wrenches | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.51 € | 1 | 6 giorni | 0.5~8 | 20 | 600 | FS8LC | 38 | 7.5 | 61 | 60 | Wrench (FS8LC) | ||
193.99 € | 1 | 6 giorni | 0.5~13 | 20 | 1100 | FS13LC | 50 | 12.5 | 81 | 60 | Wrench (FS13LC) | ||
194.50 € | 1 | 6 giorni | 0.5~13 | 25 | 1200 | FS13LC | 50 | 12.5 | 81 | 70 | Wrench (FS13LC) | ||
195.54 € | 1 | 6 giorni | 0.5~13 | 32 | 1400 | FS13LC | 50 | 12.5 | 80.5 | 80 | Wrench (FS13LC) |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Macchina generica | Features 1 | Runout accuracy 0.05 mm or less. It will improve the quality of your work. Average of 0.03 mm or less. |
---|---|---|---|---|---|
Features 2 | ST Shank and Chuck Integrated Type. Safer and More Accurate. | Features 3 | Increased power with hook wrench. A pioneer of the integral structure, featuring high quality. | Features 4 | Much shorter and more compact. A short-mount design. |
Configura
Proprietà di base
Retainable blade diameter(mm)
øD Shank O.D.(mm)
Mass(g)
Supported wrenches
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali