Inserto per fresa a testa sferica MX30, MWH Wonder

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WBT2050M
WBT2060M
WBT2080M
WBT2100M
WBT2125M
WBT2150M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R
(mm)
a
(mm)
B
(mm)
Tip Type Clamp Hole T

85.17 €

1 Disponibile 9 giorni 5131013

85.17 €

1 Disponibile 9 giorni 6181213

94.63 €

1 9 giorni 8241624

104.08 €

1 9 giorni 10302025

113.52 €

1 9 giorni 12.5382526

99.11 €

1 9 giorni 15453027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Materiale ad alta durezza Material, Carbide (M Type) MX30 Number of flutes 2
R Precision -0.03~+0.03 Coating AX Coating

Supporto tecnico