• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Estrattore per cuscinetti di armatura

Estrattore per cuscinetti di armatura
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The H dimension is the dimension with the male thread maximally pulled up.
· Ideal for pulling out small diameter bearings attached to electric tools, household appliances, cars, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AB0N
AB1N
AB2N
AB3N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
Male Thread O.D.
(mm)
Diameter of the object to be drawn
(mm)

38.06 €

1 6 giorni 406200810–25

50.22 €

1 6 giorni 5010300819~35

72.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100137001024~55

98.56 €

1 6 giorni 1601819001635~80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Estrattore di cuscinetti Main Body, Related Products Corpo principale

Supporto tecnico